7317010
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_coniche
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_coniche/mvp_24x56.prj},{NB=7317010},{SHA256=fsrJR/njAsOPnvzGgY3ejbOdpHUAP92tcNg3gnEi8+w=},{INAME=7317010},{NAME=7317010},{NNCUSTOM=MVP/24X56},{NTCUSTOM=Manopola conica},{NBCUSTOM=7317010},{LINACUSTOM=7317010},{STEPFILE=7317010.step},{PNGFILE=MVP_24X56},{DWGFILE=MVP_24X56},{CODE=7317010},{MOD=MVP/24x56 Ø8},{D=25},{D1=8},{L=57},{P=50},{WGT=19},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/24X56 - Manopola conica
Bill of material
7317010
CODE
code
7317010
7317010
MOD
Modello
MVP/24x56 Ø8
MVP/24x56 Ø8
D
25
mm
D1
8
8
mm
L
57
mm
P
50
mm
WGT
weight
19
19
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.