MVSC1-180-3E1-NC-AC220-D
MINDMAN
Valves
Solenoid Valve
MVSC1 Solenoid valve
MVSC1-180 Solenoid valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsc1/mvsc1_180/mvsc1_180_body.prj},{NB=MVSC1-180-3E1-NC-AC220-D},{MODEL=MVSC1},{BW=180},{WAY=3},{CN=E1},{CT=},{VT=-NC},{VOLTAGE=AC220},{CONNECTOR=D},{PT=},{WL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MVSC1-180 - Valve
Bill of material
MVSC1-180-3E1-NC-AC220-D
MODEL
Model
MVSC1
BW
Body widh
180
WAY
Way
3: 3 way (3 port)
4: 4 way (5 port)
3: 3 way (3 port)
4: 4 way (5 port)
CN
Coil Number
E1:Single Solenoid
E2:Double Solenoid
E1:Single Solenoid
E2:Double Solenoid
CT
Control type
Blank
Blank
VT
Valve Type
NC:Normally closed
NO:Normally open
NC:Normally closed
NO:Normally open
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
DC12V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
DC12V
CONNECTOR
Electric Connection
D: DIN terminal
L: DIN terminal with LED indicator
W:Lead wire(wire length: 500mm)
H: Horizontal plug with LED indicator
D: DIN terminal
L: DIN terminal with LED indicator
W:Lead wire(wire length: 500mm)
H: Horizontal plug with LED indicator
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
WL
Wire length
none
none