MVSN-300-4E1-AC220
MINDMAN
Valves
Solenoid Valve
MVSN Solenoid valve
MVSN-300 NAMUR Solenoid valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsn/mvsn_300/mvsn_300_body.prj},{NB=MVSN-300-4E1-AC220},{MODEL=MVSN},{BW=300},{WAY=4},{CN=E1},{CT=},{VOLTAGE=AC220},{EC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MVSN-300 - Valve
Bill of material
MVSN-300-4E1-AC220
MODEL
Model
MVSN
BW
Body widh
300
WAY
Way
4:4way (5 port)
4:4way (5 port)
CN
Coil Number
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
CT
Control type
Blank
Blank
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
EC
Electric Connection
Blank:DIN terminal
L:DIN terminal with LED indicator
E:Explosion protection
Blank:DIN terminal
L:DIN terminal with LED indicator
E:Explosion protection