MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MINDMAN
控件元件
電磁閥
MVSY 電磁閥
MVSY-156 電磁閥
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{mindman/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsy/mvsy_156/mvsy_156_body.prj},{NB=MVSY-156-4E1-AC110-LJ},{CODE=MVSY-156-4E1-AC110-LJ},{MODEL=MVSY},{BW=156},{TYPE=},{WAY=4},{CN=E1},{CT=},{VOLTAGE=AC110},{WT=LJ},{LP=},{WL=},{PT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MVSY-156 - 電磁閥
明細表
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
CODE
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MODEL
型號
MVSY
BW
本體寬度
156
TYPE
類型
直配管型
C4:口徑(直徑Φ4mm)
C6:口徑(直徑Φ6mm)
C8:口徑(直徑Φ8mm)
M:M連座型
直配管型
C4:口徑(直徑Φ4mm)
C6:口徑(直徑Φ6mm)
C8:口徑(直徑Φ8mm)
M:M連座型
WAY
方向
4:4方向
4:4方向
CN
線圈數
E1:單線圈
E2:雙線圈
E1:單線圈
E2:雙線圈
CT
控制形式
無型號
無型號
VOLTAGE
電壓種類
AC110V(50/60)Hz
AC220V(50/60)Hz
DC6V
DC12V
DC24V
AC110V(50/60)Hz
AC220V(50/60)Hz
DC6V
DC12V
DC24V
WT
出線型式
LJ:水平插座式(配合JPC導線)
LR:水平插座式(配合RMH導線)
LJ:水平插座式(配合JPC導線)
LR:水平插座式(配合RMH導線)
LP
外部引導型
無 : 標準型
無 : 標準型
WL
導線長度
無:500毫米
1:1000毫米
2:2000毫米
3:3000毫米
無:500毫米
1:1000毫米
2:2000毫米
3:3000毫米
PT
配管口螺牙
無:Rc牙
G:G牙
NPT:NPT牙
無:Rc牙
G:G牙
NPT:NPT牙