피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MINDMAN
Valves
Solenoid Valve
MVSY Solenoid valve
MVSY-156 Solenoid valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsy/mvsy_156/mvsy_156_body.prj},{NB=MVSY-156-4E1-AC110-LJ},{CODE=MVSY-156-4E1-AC110-LJ},{MODEL=MVSY},{BW=156},{TYPE=},{WAY=4},{CN=E1},{CT=},{VOLTAGE=AC110},{WT=LJ},{LP=},{WL=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MVSY-156 - Valve
Bill of material
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
CODE
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MVSY-156-4E1-AC110-LJ
MODEL
Model
MVSY
BW
Body widh
156
TYPE
Type
Blank:Body ported type
C4:Body ported with tube fitting(dia.Φ4mm)
C6:Body ported with tube fitting(dia.Φ6mm)
C8:Body ported with tube fitting(dia.Φ8mm)
M:Manifold type
Blank:Body ported type
C4:Body ported with tube fitting(dia.Φ4mm)
C6:Body ported with tube fitting(dia.Φ6mm)
C8:Body ported with tube fitting(dia.Φ8mm)
M:Manifold type
WAY
Way
4:4way
4:4way
CN
Coil Number
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
CT
Control type
Blank
Blank
VOLTAGE
Voltage
AC110V(50/60)Hz
AC220V(50/60)Hz
DC6V
DC12V
DC24V
AC110V(50/60)Hz
AC220V(50/60)Hz
DC6V
DC12V
DC24V
WT
Electric Connection
LJ:Plug on side(with JPC type)
LR:Plug on side(with RMH type)
LJ:Plug on side(with JPC type)
LR:Plug on side(with RMH type)
LP
External Pilot
Blank: Standard
Blank: Standard
WL
Wire Length
Blank:500mm
1:1000mm
2:2000mm
3:3000mm
Blank:500mm
1:1000mm
2:2000mm
3:3000mm
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread