피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
MVVA-10
MEDAN
Other auxiliary equipments
Vacuum generator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/vacuum_generator/mvva_asmtab.prj},{NB=MVVA-10},{MODEL=MVVA},{NOZZLE=10:1.0mm},{NOZZ=10},{SWITCH=},{A=55},{B=34},{C=15.5},{D=10.0},{E=7.75},{F=10.0},{G=13.0},{H=18.0},{I=3.00},{J=4.5},{K=14},{M=G1/8},{PPATH=assembly/mvva_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MVVA - Vacuum generator
Bill of material
MVVA-10
MODEL
Model
MVVA
NOZZLE
Nozzle dia.
10:1.0mm
10:1.0mm
mm
SWITCH
Switch
Blank:Standard type
SJ:With adjustable switch
Blank:Standard type
SJ:With adjustable switch
A
55
55
mm
B
34
34
mm
C
15.5
15.5
mm
D
10.0
10.0
mm
E
7.75
7.75
mm
F
10.0
10.0
mm
G
13.0
13.0
mm
H
18.0
18.0
mm
I
3.00
3.00
mm
J
4.5
4.5
mm
K
14
14
mm
N
-
mm
M
G1/8
G1/8
mm