??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
MWF400+ - Среднее значение датчика воздуховода
Спецификация
662963 MWF400+ LCD TRV MultiRange Relais
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура
AT
примене́ние/тип
Канальный датчик средней
KONFIG
конфигурация
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-30 - +80
GKT
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне, hастройка смещения через app или uConfig
AST
Bыходного сигнала tемпература
mасштабирование аналогового выхода, -20..+80 °C (стандартная настройка), выбирается из 8 tемпературные диапазоны -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, опционально настраивается
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
Сенсорный стержень, медь, одноразовый, Ø=4 mm, Шейка датчика, hержавеющая сталь V4A (1.4571), Ø=6 mm
EL
длина
400 mm
AZ
Отображение
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
VP
упаковка
95 x 94 x 460
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе монтажным фланцем MF6DS гибкий сайт, вкл. kрепежные дюбели и винты (по 2 шт.)