??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MX22Z - 标准磁力扣 侧面超强吸力 多磁芯
明细表
MX22Z30
MODEL
型号
MX22Z30
MAT1
外壳材质
锌合金
MAT2
吸附板材质
SPCC
MAT3
磁铁材质
铁氧体
SUR1
外壳表面处理
镀镍
SUR5
吸附板表面处理
铬酸盐光泽处理
CODE
Code
MX22Z
VAR02
P
mm
FIX02
W
40 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
A
22 mm
FIX08
S
12 mm
FIX10
保持力
3 kgf
FIX12
重量
56 g
FIX95
资料文档
资料文档