??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MX26Q - 防塵型磁力扣雙面吸力
明細表
MX26Q31
MODEL
型號
MX26Q31
MAT
外殼材質
POM
MAT1
吸附板材質
SUS430
SUR
表面處理
白色
CODE
Code
MX26Q
VAR02
No.
FIX02
L1
38 mm
FIX04
L2
24 mm
FIX06
L3
3.2 mm
FIX08
L4
40 mm
FIX10
W1
10 mm
FIX12
W2
11 mm
FIX14
W3
5.6 mm
FIX16
H1
10 mm
FIX20
t
1.5 mm
FIX18
H2
2 mm
FIX22
P1
31 mm
FIX24
P2
32 mm
FIX26
M
M3
FIX28
吸引力
1.4 kgf
FIX30
參考重量
0.014 kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案