MXAD-14-N-G-AC220(AF)
MEDAN
Valves
Solenoid Valve(2 Way)
MXAD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/valves/2way_solenoid_valve/mxad/mxad_af.prj},{NB=MXAD-14-N-G-AC220(AF)},{MODEL=MXAD},{BM=},{PS=14},{CODE=},{SM=N},{COIL=G},{FLUID=},{VOLTAGE=AC220},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MXAD - VALVE
Bill of material
MXAD-14-N-G-AC220(AF)
MODEL
Model
MXAD
BM
Bady mal
Blank:Brass
S:S.Steel
Blank:Brass
S:S.Steel
PS
Pipe size
14:3/8"
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
14:3/8"
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
CODE
Code
-
-
mm
SM
Seal matl
N:NBR
S:Silicon
J:EPDM
V:Viton
N:NBR
S:Silicon
J:EPDM
V:Viton
mm
COIL
Coil
G:Square DIN
G:Square DIN
mm
FLUID
Fluid
Water
A:Air
G:Gas
N:Naphtha
V:Vacuum
Water
A:Air
G:Gas
N:Naphtha
V:Vacuum
mm
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
mm
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
mm