??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
MXC - Concrete fastener for sandwich elements
Bill of material
SFS MXC-S16-7,5X375-A4 Betonbefestiger für Sandwichelemente
CNSORDERNO
Description
TYP
Type
MXC
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Washer variant
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Betonbefestiger für Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A4 - AISI 316
TEXT3
Text Line 3 (Product)
CL
Clamping lenght
mm
TFIX
tfix
mm
MAT
Material
A4
L
Lenght
mm
D1
Head diameter
12 mm
D2
Diameter
7.5 mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Mass
g