MXS-AS16
SMC
bp2_combination_cylinder
MXS Air Slide Table
accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/mxs/accessories/mxs-as_at_asmtab.prj},{NB=MXS-AS16},{BORE=16},{STROKE=50},{F=30},{FF=30},{N=6},{G=21.000},{H=30},{NN=3},{GA=51.000},{HA=30},{I=15.0},{J=60.0},{K=69.0},{KA=0.0},{NA=2},{M=101.000},{Z=100.0},{ZZ=112.000},{ROD=8.000},{TFZ=10.000},{TY=40.000},{TY1=6.000},{TY2=26.000},{TY3=34.500},{TY4=0.300},{TX1=62.000},{TX2=52.000},{TX3=21.000},{TX4=23.000},{TX5=0.000},{TC=2.500},{TFY=0.500},{TFY1=36.500},{TFC=2.000},{TFCY1=23.100},{TFCY2=11.800},{TFCX=22.000},{CB1=7.500},{CB2=5.000},{CB22=9.000},{CBZ=4.500},{TNZ=3.000},{RNUT=7.0000},{F1=21.000},{H9A=5.000},{H9B=4.000},{FX=35},{TF1=5.000},{TF2=0.800},{TF3=6.000},{HOLE=10.500},{HOLE1=31.000},{HOLE2=30.000},{HN=3.000},{TFT1=6.000},{TFT2=1.000},{ADJOPT=AS},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MXS-AS_AT - Stroke Adjuster
Bill of material
MXS-AS16
BORE
Bore size
16
16
mm
STROKE
Cylinder stroke
50
50
mm
ADJOPT
Adjuster option
(AS) Adjuster on extension end
(AT) Adjuster on retraction end
(A) Adjuster on both ends
(AS) Adjuster on extension end
(AT) Adjuster on retraction end
(A) Adjuster on both ends
OMSC
Made to order
(-) Standard
(X11) 15mm
(X12) 25mm
(-) Standard
(X11) 15mm
(X12) 25mm
ORDERNO
MXS-AS16
MXS-AS16
mm