您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
MY1B25G-100GPP
SMC
Attuatori
Cilindri senza stelo
Cilindro senza stelo a giunto meccanico - MY1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/actuators/rodless_actuators/my1/my1b-gpp_assy.prj},{NB=MY1B25G-100GPP},{BORE=25},{A=110},{B=9.0},{C=5.5},{E=2},{G=16.0},{GS=16.0},{GB=24.5},{H=54},{HG=21.0},{JN=6},{JK=4.92},{JJN=5},{JJK=4.13},{K=9.5},{KK=9.0},{L=110},{LD=5.6},{LL=55},{LW=42},{NN=0.00},{YY=0.00},{PG=7.0},{M=9},{MMN=5},{MMK=4.13},{N=30},{NC=20.0},{NE=40.5},{NG=28.0},{NH=39.0},{NW=53},{PN=9.73},{PK=8.57},{PA=60},{PB=30},{PC=55},{PD=6.0},{PE=0},{PF=0},{Q=206},{QW=42},{T=10},{YW=46},{Z=220},{PP=12.0},{QQ=16.0},{RR=16.0},{SS=6.0},{TT=14.5},{UU=15.0},{VV=16.0},{WW=12.5},{XX=28},{ZZN=7.72},{ZZK=6.56},{WX=28},{Y=9.0},{S=7.0},{DK=6},{D=11.4},{R=1.1},{STROKEMAX=1500},{AE=20.0},{AEA=10},{STROKE=100},{POS=0},{STROKEADJUSTING=},{NUMBEROFUNITS=},{AUTOSWITCH=},{NUMBERAUTOSW=},{LEADWIRE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
MY1B-GPP (Assieme) - Cilindro senza stelo a giunto meccanico con guida a slitta
Lista materiale
MY1B25G-100GPP
BORE
Misura diametro
25
25
mm
STROKE
Corsa
mm
Enter value for STROKE
Corsa
mm
cm
inch
ft
確定
POS
Posizione
mm
Enter value for POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
確定
STROKEADJUSTING
Regolazione corsa
(-) Senza unità di regolazione
(A) Con vite di regolazione
(L) con deceleratore idraulico per carichi contenuti + vite di regolazione
(H) con deceleratore idraulico per carichi elevati + vite di regolazione
(AL) Con un'unità A e un'unità L ciascuno
(AFF) Con un'unità A e un'unità H ciascuno
(LH) Entrambi con un'unità L sinistra e un'unità H destra
(-) Senza unità di regolazione
(A) Con vite di regolazione
(L) con deceleratore idraulico per carichi contenuti + vite di regolazione
(H) con deceleratore idraulico per carichi elevati + vite di regolazione
(AL) Con un'unità A e un'unità L ciascuno
(AFF) Con un'unità A e un'unità H ciascuno
(LH) Entrambi con un'unità L sinistra e un'unità H destra
mm
NUMBEROFUNITS
Numero di unità
-
-
mm
AUTOSWITCH
Sensore applicabile
Senza sensore
Z76 in linea
Z73 in linea
Z80 in linea
M9N in linea
M9P in linea
M9B in linea
M9NV Perpendicolare
M9PV Perpendicolare
M9BV Perpendicolare
M9NW in linea
M9NWV Perpendicolare
M9PW in linea
M9PWV Perpendicolare
M9BW in linea
M9BWV Perpendicolare
(F9G) in linea
(F9H) In-line
(Y7G) in linea
(Y7H) in linea
Senza sensore
Z76 in linea
Z73 in linea
Z80 in linea
M9N in linea
M9P in linea
M9B in linea
M9NV Perpendicolare
M9PV Perpendicolare
M9BV Perpendicolare
M9NW in linea
M9NWV Perpendicolare
M9PW in linea
M9PWV Perpendicolare
M9BW in linea
M9BWV Perpendicolare
(F9G) in linea
(F9H) In-line
(Y7G) in linea
(Y7H) in linea
NUMBERAUTOSW
Numero sensori
-
-
LEADWIRE
Cavi
-
-
m
GPPA
220
220
mm
GPPB
110
110
mm
GPPC
59.0
59.0
mm
GPPD
60.5
60.5
mm
GPPE
90
90
mm
GPPF
275
275
mm
GPPG
82.5
82.5
mm
GPPH
250
250
mm
GPPI
20
20
mm
GPPJ
40
40
mm
GPPK
90
90
mm
GPPL
42
42
mm
GPPM
8.5
8.5
mm
GPPN
15
15
mm
GPPO
22
22
mm
GPPP
160
160
mm
GPPMM
M5
M5
GPPR
55
55
mm
GPPS
70.0
70.0
mm
GPPT
86.5
86.5
mm
GPPGG
1/8
1/8