??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSPSS-D - Contacteurs de plongeur, interrupteur à poussoir à ressort (IP40)
Nomenclature
N-MSPSS-D6
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
IP40 avec DEL
MATP
Matériau de la goupille
EN 1.4125 l'équivalent
HARDP
Dureté de la goupille
50~55HRC
MATB
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
CORD
Cordon
Diamètre de 3, résistance à l'huile, 2 âmes, code de 2 m, rayon de pliage min. R7
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Filetage fin JIS classe 3), rondelle dentée x1
M
M (normal)
DD
D
2.5 mm
STROKE
Course S
3 mm
OP
Point de fonctionnement
0,8 depuis l'extrémité du corps 0,8 (répétabilité 0,01) mm
CFMIN
Contact Force N Min.
6 N
CFMAX
Contact Force N Max.
11 N
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
B
mm