??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N00212K0 - フランジ付きE-Lockナット (平径大) (ステンレス)
部品表
N0-02-12K0-00800000
CNSORDERNO
型式
N0-02-12K0-00800000
S
呼び径
M8
P
ピッチ
1.25 mm
B
幅(対辺)
14 mm
TB
公差(対辺)
0 -0.25 mm
C
幅(対角)
16.2 mm
D
フランジ径
17 mm
TD
公差(径)
0 -0.4 mm
H
高さ
8.5 mm
TH
公差(高さ)
±0.4 mm
L
ねじ長
7.5 mm
T
厚さ
1.5 mm