??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
N1-DB, N1-HL, N1-PB, N1-F4, N2-DB, N2-HL, N2-PB, N2-F4 - Nova
Bill of material
N1-F4
PN
Part No.
PSDESC
Port Size - Description
PS
Port Size (NPTF)
ACTUATOR
Actuator
RETURN
Return
MPP
Min. Pilot Pressure
PSI
SO
Stacking Option
L
Length
2.94 Pouce
W
Width
1.78 Pouce
H
Height
Pouce
L1
2.69 Pouce
L2
1.98 Pouce
L3
2.25 Pouce
W1
1.03 Pouce
W2
1.41 Pouce
H1
0.56 Pouce
H2
0.94 Pouce
D
0.78 Pouce
D1
1.09 Pouce
D2
1.54 Pouce
C
Pouce
C1
Pouce
C2
Pouce