N1-F4
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/4 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_4_nptf_input/nova_n1_db_asmtab.prj},{NB=N1-F4},{MN=N1-F4},{PSDESC=1/8\" - Foot Valve w/Cover},{TYPE=Foot Valve w/Cover},{PS=1/8\"},{ACTUATOR=Foot Pedal},{RETURN=Spring},{DESCRIPTION=Foot Valve w/Cower},{MPP=-},{SO=},{SO1= '', 'No Stacking'},{L=2.94},{W=1.78},{H=1.50},{L1=2.69},{L2=1.98},{L3=2.25},{W1=1.03},{W2=1.41},{H1=0.56},{H2=0.94},{D=0.78},{D1=1.09},{D2=1.54},{C=5.75},{C1=6.09},{C2=7.13},{X=6},{ASSCFGPRA=n1_f4},{X1=6},{PPATH=nova_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
N1-DB, N1-HL, N1-PB, N1-F4, N2-DB, N2-HL, N2-PB, N2-F4 - Nova
Bill of material
N1-F4
PN
Part No.
N1-F4
N1-F4
PSDESC
Port Size - Description
1/8" - Foot Valve w/Cover
1/8" - Foot Valve w/Cover
PS
Port Size (NPTF)
1/8"
1/8"
ACTUATOR
Actuator
Foot Pedal
Foot Pedal
RETURN
Return
Spring
Spring
MPP
Min. Pilot Pressure
-
-
PSI
SO
Stacking Option
No Stacking
No Stacking
L
Length
2.94
인치
W
Width
1.78
인치
H
Height
1.50
1.50
인치
L1
2.69
인치
L2
1.98
인치
L3
2.25
인치
W1
1.03
인치
W2
1.41
인치
H1
0.56
인치
H2
0.94
인치
D
0.78
인치
D1
1.09
인치
D2
1.54
인치
C
5.75
5.75
인치
C1
6.09
6.09
인치
C2
7.13
7.13
인치