??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
N1-DB, N1-HL, N1-PB, N1-F4, N2-DB, N2-HL, N2-PB, N2-F4 - Nova
Bill of material
N1-F4
PN
Part No.
PSDESC
Port Size - Description
PS
Port Size (NPTF)
ACTUATOR
Actuator
RETURN
Return
MPP
Min. Pilot Pressure
PSI
SO
Stacking Option
L
Length
2.94 英寸
W
Width
1.78 英寸
H
Height
英寸
L1
2.69 英寸
L2
1.98 英寸
L3
2.25 英寸
W1
1.03 英寸
W2
1.41 英寸
H1
0.56 英寸
H2
0.94 英寸
D
0.78 英寸
D1
1.09 英寸
D2
1.54 英寸
C
英寸
C1
英寸
C2
英寸