??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N150 - 51.150.06
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51150.06.305
IDNR
Art.-Nr.
51150.06
FA
G
L1
l1
mm
C1
c1
56 mm
C2
c2
40 mm
C3
c3
80 mm
LAGER
Preferred dimensions
ok