You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
English
Saeulengestell Nr. 51401.17.306
Agathon
Die sets
N401 Die sets of cast iron
51_401_17
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
Выбор CAD модели
{agathon/saeulengestelle/n401/51_401_17/n.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51401.17.306},{IDNR=51401.17},{FA=3},{G=0},{L1=6},{A1=200},{B1=160},{A2=330},{B2=231},{A3=253},{B3=252},{C1=63},{C2=50},{C3=100},{D2=40},{E1=200},{M=30},{F1=213},{F2=90.0},{GEW=M50x2},{AGATHON=N401},{LAGER=ok},{PPATH=51_401_17.prj},{M1=50},{M2=22},{D11=78},{D21=58}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N401 - 51.401.17
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51401.17.306
IDNR
Art.-Nr.
51401.17
FA
Ball sleeve
Roller sleeve
Ball sleeve
Roller sleeve
G
without thread
with thread
without thread
with thread
mm
L1
l1
200
180
224
250
280
200
180
224
250
280
mm
C1
c1
63
mm
C2
c2
50
mm
C3
c3
100
mm
LAGER
Preferred dimensions
ok