피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
N4GB1R-V1-CF-2
CKD
방향 제어 밸브
파일럿식 3・4・5포트 솔레노이드 밸브
파일럿식 3·5포트 밸브 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
블록 매니 폴드
Individual wiring
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ga_br_m4ga_br_mn4ga_br/block_manifold/individual_wiring/n4gb1_b2_v12_asmtab.prj},{NB=N4GB1R-V1-CF-2},{MODEL=N4GB1},{TYPE=V1},{PS=CF},{CABLE=2},{OPT=},{VER=1},{PPATH=n4gra_b_v12/n4gb1_b2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
N4GB 시리즈 - 밸브 블록 단품
BOM
N4GB1R-V1-CF-2
MODEL
기종 형번
N4GB1
N4GB1
TYPE
Type
V1: For individual wiring, For reduced wiring single
전환 위치 구분
V1: For individual wiring, For reduced wiring single
전환 위치 구분
PS
접속 구경
CF : φ1.8바브 피팅
C18: φ1.8원터치 피팅
C4: φ4원터치 피팅
C6: φ6원터치 피팅
CL18: φ1.8원터치 피팅 L형(상향)
CL4:φ4원터치 피팅 L형(상향)
CL6: φ6원터치 피팅 L형(상향)
CD18: φ1.8원터치 피팅 L형(하향)
CD4: φ4원터치 피팅 L형(하향)
CD6: φ6원터치 피팅 L형(하향)
CFNC: A포트: φ1.8 바브 피팅, B포트: 플러그
C18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅, B포트: 플러그
C4NC: A포트: φ4원터치 피팅, B포트: 플러그
C6NC: A포트: φ6원터치 피팅, B포트: 플러그
CFNO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8 바브 피팅
C18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅
C4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅
C6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅
CL18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL4NC: A포트: φ4원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL6NC: A포트: φ6원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅 L형(상향)
CL4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅 L형(상향)
CL6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅 L형(상향)
CD18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD4NC: A포트: φ4원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD6NC: A포트: φ6원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅 L형(하향)
CD4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅 L형(하향)
CD6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅 L형(하향)
C3N: φ1/8인치 원터치 피팅
C4N: φ5/32인치 원터치 피팅
CL3N: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향)
CL4N: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향)
C3NCN: A포트: φ1/8인치 원터치 피팅, B포트: 플러그
C4NCN: A포트: φ5/32인치 원터치 피팅, B포트: 플러그
C3NON: A포트: 플러그, B포트: φ1/8인치 원터치 피팅
C4NON: A포트: 플러그, B포트: φ5/32인치 원터치 피팅
CL3NCN: A포트: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL4NCN:A포트: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL3NON: A포트: 플러그, B포트: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향)
CL4NON: A포트: 플러그, B포트: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향)
CF : φ1.8바브 피팅
C18: φ1.8원터치 피팅
C4: φ4원터치 피팅
C6: φ6원터치 피팅
CL18: φ1.8원터치 피팅 L형(상향)
CL4:φ4원터치 피팅 L형(상향)
CL6: φ6원터치 피팅 L형(상향)
CD18: φ1.8원터치 피팅 L형(하향)
CD4: φ4원터치 피팅 L형(하향)
CD6: φ6원터치 피팅 L형(하향)
CFNC: A포트: φ1.8 바브 피팅, B포트: 플러그
C18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅, B포트: 플러그
C4NC: A포트: φ4원터치 피팅, B포트: 플러그
C6NC: A포트: φ6원터치 피팅, B포트: 플러그
CFNO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8 바브 피팅
C18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅
C4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅
C6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅
CL18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL4NC: A포트: φ4원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL6NC: A포트: φ6원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅 L형(상향)
CL4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅 L형(상향)
CL6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅 L형(상향)
CD18NC: A포트: φ1.8원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD4NC: A포트: φ4원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD6NC: A포트: φ6원터치 피팅 L형(하향), B포트: 플러그
CD18NO: A포트: 플러그, B포트: φ1.8원터치 피팅 L형(하향)
CD4NO: A포트: 플러그, B포트: φ4원터치 피팅 L형(하향)
CD6NO: A포트: 플러그, B포트: φ6원터치 피팅 L형(하향)
C3N: φ1/8인치 원터치 피팅
C4N: φ5/32인치 원터치 피팅
CL3N: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향)
CL4N: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향)
C3NCN: A포트: φ1/8인치 원터치 피팅, B포트: 플러그
C4NCN: A포트: φ5/32인치 원터치 피팅, B포트: 플러그
C3NON: A포트: 플러그, B포트: φ1/8인치 원터치 피팅
C4NON: A포트: 플러그, B포트: φ5/32인치 원터치 피팅
CL3NCN: A포트: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL4NCN:A포트: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향), B포트: 플러그
CL3NON: A포트: 플러그, B포트: φ1/8인치 원터치 피팅 L형(상향)
CL4NON: A포트: 플러그, B포트: φ5/32인치 원터치 피팅 L형(상향)
CABLE
케이블 길이
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPT
옵션
기호 없음:옵션 없음
L:배관 어댑터 부착
F: A・B포트 필터 내장
기호 없음:옵션 없음
L:배관 어댑터 부착
F: A・B포트 필터 내장
INFOTEXT
제품정보
제품정보