??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS
Bill of material
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
L1
l1
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH