??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cylindrique à emmancher avec alésage pour CRS
Nomenclature
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
L1
l1
mm
LX
lx
5 mm
ISO
Norme-ISO
DIN
Norme-DIN
LAGER
Dimensions préférées
GEWICHT
Poids
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH