您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
English
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
Agathon
iso_din_aag
Guide pillar
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA Quick-change with flange and bore for CRS
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6579/n6579_sw-b-crs.prj},{NB=N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250},{IDNR=6579.040.250},{D1=40},{D2=40},{D4=66},{D5=50},{D7=M8x20},{GD=8},{GL=20},{L1=250},{L2=37},{L4=287},{LX=5},{LY=4},{FASE=1},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6579},{ISO=ISO 9182-5-D- 40x250},{DIN=DIN 9825-LA 40x250},{LAGER=},{GEWICHT=2.955},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - Quick-change with flange and bore for CRS
Bill of material
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
IDNR
Artikel-Nummer
6579.040.250
6579.040.250
D1
d1
40
40
mm
D2
d2
40
40
mm
D4
d4
66
66
mm
D5
d5
50
50
mm
D7
d7
M8x20
mm
L1
l1
250
250
mm
L2
l2
37
37
mm
L4
l4
287
287
mm
LX
lx
5
mm
ISO
ISO-Norm
ISO 9182-5-D- 40x250
ISO 9182-5-D- 40x250
DIN
DIN-Norm
DIN 9825-LA 40x250
DIN 9825-LA 40x250
LAGER
Preferred dimensions
GEWICHT
Weigth
2.955
2.955
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH