suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
NA63
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Accessories - mountings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/accessories_mountings/na.prj},{NB=NA63},{MOUNTING=NA},{BORE=63},{NA=21},{NBB=51},{ND=16},{NG=18},{NE=32},{NF=21},{NL=190},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{SCL=20.000},{SCH=8.000},{SCD=13.000},{SCCH=0.500},{HEX=6.000},{HEXL=4.300},{D=45.000},{H=5.000},{L=75.000},{R=9.250},{L1=36.368},{X=36.519},{ALFA=100.000},{HD=15.000},{HD1=9.000},{HL=4.500},{P=56.500},{P1=21.000},{P2=26.000},{HW=4.500},{HY=11.750},{PL=12.000},{PR=4.000},{NDY=29.000},{NDL=60.000},{D1=15.200},{L2=1.100},{SCRL=22.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pimatic
Description
NA - Clevis foot
Bill of material
NA63
CNSORDERNO
Order number
NA63
NA63
MOUNTING
Mounting
NA
BORE
Bore size
63
63
mm
NA
Length
21
21
mm
NBB
Length
51
51
mm
ND
Diameter
16
16
mm
NG
Radius
18
18
mm
NE
Length
32
32
mm
NF
Length
21
21
mm
NL
Length
190
190
mm