??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V1-Y - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V1-Y
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V1-Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V1-Y
EAN
4050143051861
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V1-Y
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
0.8 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
25 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.070
WIDTH
0.070
DEPTH
0.002
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink