??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB10-30GM50-E0-Y0229 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB10-30GM50-E0-Y0229
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB10-30GM50-E0-Y0229
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E0-Y0229
EAN
4050143479283
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB10-30GM50-E0-Y0229
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
10 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1100.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink