??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-6,5M30M-E2-5M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-6,5M30M-E2-5M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB2-6,5M30M-E2-5M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-6,5M30M-E2-5M
EAN
4050143188819
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB2-6,5M30M-E2-5M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
6.5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
30 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
6000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.107
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink