??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB4-F1-E3-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB4-F1-E3-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB4-F1-E3-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB4-F1-E3-V3
EAN
4050143017218
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB4-F1-E3-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
BAD856005
Länge des Sensors
26 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1400.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.036
WIDTH
0.048
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink