??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB5-18GM50-A0-300MM-4PKD - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB5-18GM50-A0-300MM-4PKD
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB5-18GM50-A0-300MM-4PKD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB5-18GM50-A0-300MM-4PKD
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB5-18GM50-A0-300MM-4PKD
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
5 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
56 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1950.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink