??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB8-18GM50-A2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB8-18GM50-A2-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB8-18GM50-A2-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB8-18GM50-A2-V1
EAN
4050143423712
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB8-18GM50-A2-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
8 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
66 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1350.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.090
WIDTH
0.045
DEPTH
0.023
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink