??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN25-30GM50-US-V12 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN25-30GM50-US-V12
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN25-30GM50-US-V12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN25-30GM50-US-V12
EAN
4050143081240
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN25-30GM50-US-V12
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
25 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
30.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 1/2 Zoll
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.060
WIDTH
0.084
DEPTH
0.034
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink