??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN30-U1-Z2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN30-U1-Z2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN30-U1-Z2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN30-U1-Z2
EAN
4050143023837
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN30-U1-Z2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
30 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
40 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff/Metall
BAD856005
Länge des Sensors
118 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
150.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.260
LENGTH
0.150
WIDTH
0.040
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink