??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
53 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2650.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink