??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN8-18GM50-E2-T - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN8-18GM50-E2-T
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN8-18GM50-E2-T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN8-18GM50-E2-T
EAN
4050143035410
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN8-18GM50-E2-T
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
8 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
59 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
300.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.132
WIDTH
0.126
DEPTH
0.032
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink