카탈로그: Oleodinamica Marchesini
생성됨: 30.09.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Oleodinamica Marchesini
NBPAFR000063+NBTF063073340
Oleodinamica Marchesini
Naldoni e Biondi
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{oleodinamica_marchesini/naldoni_biondi/nbpafr.prj},{NB=NBPAFR000063+NBTF063073340},{SHA256=sXp2xqFTGA6FqHN7R7NdQEcAZkKPC1YxY4GS71ufO44=},{INAME=nbpafr000063},{NAME=nbpafr000063},{NNCUSTOM=NBPAFR},{NTCUSTOM=PISTONE FRENANTE AUTOBLOCCANTE},{NBCUSTOM=NBPAFR000063+NBTF063073340},{LINACUSTOM=NBPAFR000063+NBTF063073340},{STEPFILE=NBPAFR000063},{PNGFILE=NBPAFR000063},{DWGFILE=NBPAFR000063},{CODE=NBPAFR000063},{VAR1=AUTOBLOCCANTE FRENANTE},{VAR2=250},{VAR3=63},{VAR4=25},{VAR5=40},{VAR6=45},{VAR7=M24X2},{VAR8=30},{VAR9=60-75},{VAR10=0,83},{VAR11=65},{VAR12=NBCHPF000M24},{VAR13=NBPAFR000063},{VAR14=NBTF06307340},{STEPFILETESTATA=nbtf063073340.stp},{VAR15=lavorazione_stelo_per_frenato_al63.pdf},{VAR16=lavorazione_tubo_per_frenato_al63.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Oleodinamica Marchesini
Description
NBPAFR - SELF-LOCKING CUSHIONING PISTON
Bill of material
NBPAFR000063+NBTF063073340
CODE
Code
NBPAFR000063
NBPAFR000063
VAR1
TYPE
SELF-LOCKING CUSHIONING
VAR2
MAXIMUM PRESSURE
250
Bar
VAR3
EXTERNAL DIAMETER
63
63
mm
VAR4
INTERNAL DIAMETER
25
25
mm
VAR5
ROD DIAMETER
40
40
mm
VAR6
PISTON HEIGHT
45
45
mm
VAR7
THREADING
M24X2
M24X2
mm
VAR8
THREAD LENGTH
30
30
mm
VAR9
CLAMPING FORCE
60-75
60-75
Nm
VAR10
WEIGHT
0,83
0,83
Kg
VAR11
TOTAL LENGTH
65
65
mm
VAR12
WRENCH CODE
NBCHPF000M24
NBCHPF000M24
VAR13
PISTON CODE WRENCH REFERENCE
NBPAFR000063
NBPAFR000063
VAR14
HEAD TYPE
NBTF06307340
VAR15
PDF FOR ROD MACHINING
lavorazione_stelo_per_frenato_al63.pdf
VAR16
PDF FOR TUBE TURNING
lavorazione_tubo_per_frenato_al63.pdf