??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.040.00.00350...1 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Stückliste
NC.040.00.00350.025.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.040.00.00350
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (140 bar)
355 daN
IIF
Anfangskraft 2 (140 bar)
355 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
32 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
175 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Serien
CM
VTEMP