??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.042.00.04300...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Stückliste
NC.042.00.04300.038.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.042.00.04300
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
ohne Flansche
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (170bar)
4190 daN
IIF
Anfangskraft 2 (170 bar)
4190 daN
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
75 mm
L1
Länge
mm
Q
Sicherheitshub
1 mm
L
Länge
mm
AK
Ø Kolben
56 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
V
Vol
l
FD
Fülldruck
170 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
SERIEN
Serien
CPH
VTEMP