??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
NC-TEV-..LR/SR - Male adaptor T fittings, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
Bill of material
NC-TEV-22LR 3.4 718.3702.768.20
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
SERIE
Serie
PN
Pressure nom.
bar
D1
Diameter
mm
G
Thread
3/4
M1
Thread
30x2.0
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
26.0 mm
L4
Length
16 mm
SW1
Width across flats
36 mm
SW2
Width across flats
27 mm
E
Diameter
mm
KG
Weight
g/Pcs