??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EXMAR
Beschreibung
NC-TEV-..LR/SR - T-Einschraubverschraubungen, Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2
Stückliste
NC-TEV-22LR 3.4 718.3702.768.20
TYPE
Typ
MATNR
Mat.-Nr.
SERIE
Baureihe
PN
Nenndruck
bar
D1
Durchmesser
mm
G
Gewinde
3/4
M1
Gewinde
30x2.0
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
26.0 mm
L4
Länge
16 mm
SW1
Schlüsselweite
36 mm
SW2
Schlüsselweite
27 mm
E
Durchmesser
mm
KG
Gewicht
g/Pcs