??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
EAN
4050143015269
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
80.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-35.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
1.5 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
65 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.075
WIDTH
0.015
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink