??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB10-30GM40-N0-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB10-30GM40-N0-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCB10-30GM40-N0-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB10-30GM40-N0-V1
EAN
4050143454815
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCB10-30GM40-N0-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
10 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
55 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
200.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.108
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink