??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB50-FP-Z2-P1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB50-FP-Z2-P1
MANUID
NCB50-FP-Z2-P1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB50-FP-Z2-P1
EAN
4050143016402
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCB50-FP-Z2-P1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
50 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
84 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
84 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
80.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.470
LENGTH
0.100
WIDTH
0.123
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink