您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
NCJ2D10-050
SMC Corporation
执行元件
英寸尺寸气缸
NCJ2 Air Cylinder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/inch_size_cylinder/ncj2/ncj2_asmtab.prj},{NB=NCJ2D10-050(0_0_0)},{BORE=(10) 3/8\"},{BORE2=0.375},{MOUNT=(D) Double Clevis},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=0.5},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{OPTION=},{THREAD=0},{SMAX=6},{PPATH=ncj2/assembly/ncj2_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
NCJ2/NCDJ2 - Standard Double Acting Single Rod Cylinder
明细表
NCJ2D10-050
BORE
Bore size
(10) 3/8"
(10) 3/8"
MOUNT
Mounting
(D) Double Clevis
(D) Double Clevis
MAGNET
Auto switch capable
(-) Without (Basic)
(D) With Built-In Magnet
(-) Without (Basic)
(D) With Built-In Magnet
AUTOSWITCH
Applicable auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of switches
N/A
N/A
STROKE
STD Stroke/Hundredths of an inch
英寸
POS
Position
英寸
PORT
Port location on head cover
(-) Perpendicular
(-) Perpendicular
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
OPTION
Special options
(-) Standard
(-XB6) High Temperature
(-XB7) Low Temperature
(-XB9) Low Speed Operation
(-) Standard
(-XB6) High Temperature
(-XB7) Low Temperature
(-XB9) Low Speed Operation
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off