??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCN4-12GM60-B3-C2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCN4-12GM60-B3-C2-V1
EAN
4050143032303
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCN4-12GM60-B3-C2-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
AS-Interface
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.108
WIDTH
0.083
DEPTH
0.012
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink