??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCN50-FP-N0-P4-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCN50-FP-N0-P4-V1
MANUID
NCN50-FP-N0-P4-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCN50-FP-N0-P4-V1
EAN
4050143455294
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCN50-FP-N0-P4-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
50 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
80 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
80.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.540
LENGTH
0.125
WIDTH
0.120
DEPTH
0.052
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink