??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
NDN Type 2
Bill of material
NDN 2-50.40
BESTNR
Order number
L
mm
HUB
mm
HUBST
mm
Введите значение для HUBST
mm
cm
inch
ft
H
Stroke
mm
A
8 mm
B
15 mm
B1
8 mm
B2
7.5 mm
BB2
5.5 mm
B3
3.1 mm
B4
8.8 mm
B5
2.5 mm
D1
Thread
M2.5
D2
2.7(x90°) mm
D3
2.7(x90°) mm
F
0.2 mm
R
0.7 mm
S
4.5 mm
T
3.4 mm
L3
mm
L4
mm
L5
4 mm
L6
7 mm
C
N
ML
Ncm
MQ
Ncm
GEW
Weight
g