카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
NE16X2-125-GR
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
NE VDI3004
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ne/ne-b_16x2_asmtab.prj},{NB=NE16X2-125-GR--(0)},{ARTNR=NE16X2-125-GR},{CODE=NE16x2-125-B-GR},{CODENIT=EN16X2-125-6},{CU=125},{L=295},{LMIN=170},{RC=1},{D=13.4},{P=20},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=6},{F1I=1.56xF0},{F1P=2.03xF0},{S=0.28},{W=0.12},{F=2.000},{SIZE=14},{FISX='-','-','39DM16X2A','39DM16X2A'},{FISXNIT='-','-','39DM16X2A','1/050'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
NE 16x2 - Gas ejectors
Bill of material
NE16X2-125-GR
ARTNR
NE16X2-125-GR
NE16X2-125-GR
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
295
295
mm
LMIN
Minimum length
170
170
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
13.4
mm
P
Pressure
20
20
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
39DM16X2A
-
39DM16X2A
F0
Initial force
6
6
daN
F1I
Isothermal end force
1.56xF0
daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0
daN
S
Surface
0.28
cm^2
W
Weight
0.12
0.12
kg