카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
NE24X1
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
NE VDI3004
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ne/ne-b_24x1_5_asmtab.prj},{NB=NE24X1--(0)},{ARTNR=NE24X1},{CODE=NE24x1.5-050-B-BU},{CODENIT=EN24X1.5-50-45},{CU=50},{L=145},{LMIN=95},{RC=1},{D=21.7},{P=40},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=45},{F1I=1.85xF0},{F1P=2,53xF0},{S=1.13},{W=0.25},{F=3.000},{SIZE=22},{FISX='-','-','DM24','DM 24'},{FISXNIT='-','-','DM24','1/051'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
NE 24x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NE24X1
ARTNR
NE24X1
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
145
145
mm
LMIN
Minimum length
95
95
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
21.7
mm
P
Pressure
40
40
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
DM 24
-
DM 24
F0
Initial force
45
45
daN
F1I
Isothermal end force
1.85xF0
daN
F1P
Polytrophic end force
2,53xF0
daN
S
Surface
1.13
cm^2
W
Weight
0.25
0.25
kg