??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEN10-12GM50-E0 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEN10-12GM50-E0
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEN10-12GM50-E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEN10-12GM50-E0
EAN
4050143033423
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEN10-12GM50-E0
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
10 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
600.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.150
WIDTH
0.020
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink